Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 67 025 0321
D-Sub 25-poles metal hood top entry
D-Sub 25-poles metal hood top entry

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, Size: D-Sub 3, Hexagonal screw, Thread M3, Top entry, 1x, Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Osanumero: 09 67 025 0321
D-Sub 25-poles metal hood top entry
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category 후드 / 하우징
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing 셸 하우징
  • Description of hood/housing 나사체결 방식 커버
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version 톱 엔트리
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    케이블 클램프
    장력 완화 ≤ 8 mm
  • Locking type 육각 나사 스레드 M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 금속
  • Length 45 mm
  • Width 54 mm
  • Height 15.4 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 76.7 g
  • Country of origin 독일
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091191
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare