Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
D-Sub 15-poles metal hood top entry

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Grootte: D-Sub 2
Zeskantschroef Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Metaal
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Ingang bovenkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 6.5 mm
  • Locking type Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metaal
  • Length 41 mm
  • Width 40,3 mm
  • Height 15,4 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 64 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221567
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare