Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Artikel nummer: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Rak, Kort version
Märkström: ≤40 A
Hona
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 69 182 5823
D SUB MIXED FE 40 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Produktinformation
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ショートバージョン
  • 特長 工具設定:AWG 8は7、AWG 10は6
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 4 ... 6 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • 定格電流 ≤ 40 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 6.1 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +155 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≈ 5 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140097117
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare