Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Objednací číslo: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Přímé provedení, Krátká verze
Jmenovitý proud: ≤20 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
0,2 µm Au
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Tools
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu
    Přímé provedení
    Krátká verze
  • Vlastnosti Nastavení nástroje: 5 pro AWG 12 a 4 pro AWG 14
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 2,5 ... 4 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Jmenovitý proud ≤ 20 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 4,5 mm
  • Mezní teplota -55 ... +155 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≈ 5 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) 0,2 µm Au
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,007 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte