Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
34
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 67 225 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 PL3
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 25
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 225 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
34
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identificación
  • Categoría 커넥터
  • Serie D-Sub
  • Identificación 표준형
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación 솔더 컵 터미네이션
  • Tipo 암형
  • Tamaño D-Sub 3
  • Tipo de conexión
    PCB와 케이블 간 연결
    케이블 투 케이블
  • Número de contactos 25
  • Tipo de bloqueo 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 6.5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 2.5 ... 3 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (납땜 작업 동안 납땜용 인두 온도: 최대 350 °C에서 3~5초 동안 작업)
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    커버: 도금 스틸
  • Color (aislante) 회색
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos) Ni 귀금속 도금
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 no
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 12,9 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140094017
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469