Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 025 0715
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção
para conectores fêmea, Com corrente
Tamanho: D-Sub 3
Plástico, metalizado
Notes
Compare
Part Number: 09 67 025 0715
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for female connectors
    With chain
Version
  • Size D-Sub 3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • Material (accessories) Plastic, metallised
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140091801
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare