Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 050 0573
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con placa de blindaje, Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 5
para tornillos moleteados
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0573
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing
    With shielding plate
    Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 5
  • Shielding Shielded
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type for knurled screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Order knurled screw separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -30 ... +100 °C
  • Cable diameter 9 ... 14.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Length 41.15 mm
  • Width 67.41 mm
  • Height 19 mm
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 48.5 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140093522
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar