Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 050 0571
CAPERUZA PLASTICO 50 VIAS GRIS
CAPERUZA PLASTICO 50 VIAS GRIS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 5
para tornillos moleteados
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0571
CAPERUZA PLASTICO 50 VIAS GRIS
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo para tornillos moleteados
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles Pida el tornillo moleteado por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -30 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 9 ... 14,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Longitud 41,15 mm
  • Anchura 67,41 mm
  • Altura 19 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 25,64 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140093515
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar