Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Osa number: 61 03 000 0165
Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
Crimp flange for Hood  9-37P  8,5-9,5mm

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp flange
D-Sub 1 ... 4
Inner diameter: 8.5 mm
Outer diameter: ‌9.5 mm
Notes
Compare
Osa number: 61 03 000 0165
Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
toote detailid
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 压接法兰
  • 附件介绍 D-Sub 1 ... 4
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 8.5 mm
  • 外径 ‌ 9.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157286
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare