Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 000 5010
PRENSA UNIVERSAL PG 29 Han EMC
PRENSA UNIVERSAL PG 29 Han EMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
Pg 29
Rango de sujeción: 20 ... 25 mm
Diámetro de blindaje: 15 ... 20 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 000 5010
PRENSA UNIVERSAL PG 29 Han EMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
  • Popis příslušenství Provedení EMC
Technické vlastnosti
  • Velikost klíče 40
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Velikost Pg 29
  • Upínací rozsah 20 ... 25 mm
  • Průměr stínění 15 ... 20 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 131,6 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140072923
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar