Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 453 1601
Button cap yellow
Button cap yellow

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Gombvédő sapka
Vízszintes szerelés
Sárga
A szerelőfurat átmérője: 22.3 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 453 1601
Button cap yellow
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-button
  • Type of accessory Button cap
  • Description of the accessory Flat assembly
Version
  • Diameter of the mounting hole 22.3 mm
Material properties
  • Colour (accessories) Yellow
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NKCR2.E534795
    CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140449305
  • eCl@ss 27371207 Protective cover for command devices
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás