Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 88 720 0007 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
In grote mate oliebestendig, Zonder silicone
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 88 720 0007 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
標識
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 線端套筒
  • 連接器2
    M16
    母頭 彎式
    6針
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    非常防油
    無矽
  • 特點 絞線
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊結構 2x 0.5 mm²
  • 應用領域 用於製動閘連接
接線數據
  • 額定電壓 60 V DC
技術參數
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C 未移動
    -5 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 520 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140275430
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare