Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
9
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 000 9931
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo adaptador
Módulo sencillo
para D-Sub 1 (9 polos)
Hembra
Policarbonato (PC), Cinc fundido a presión
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 000 9931
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
9
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł adaptera
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
  • Opis modułu do D-Sub 1 (9 piny)
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Szczegóły dla pojedynczego przewodu
Charakterystyka techniczna
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polycarbonat (PC)
    Trykstøbt zink
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Ikke indeholdt
  • REACH ANEKS XIV substancje Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substancje Ikke indeholdt
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Bly
    Nikkel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 28 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140018662
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar