Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
Pg 21
Rango de sujeción: 14 ... 18 mm
Diámetro de blindaje: 10.5 ... 14.5 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 30
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 21
  • Clamping range 14 ... 18 mm
  • Shielding diameter 10.5 ... 14.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140072909
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar