Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5016
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 21
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
With cutting seal
Clamping range: 9 ... 20 mm
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5016
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung mit ausschneidbarem Dichtring
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 28
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Verschraubungsgröße Pg 21
  • Klemmbereich 9 ... 20 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 11,26 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140001183
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare