Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connettori
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Corpo connettore
  • 仕様 Low-profile
  • コンタクトの説明
    Stampati
    Angolato
バージョン
  • 結線方式 Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • ジェンダー Maschio
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ Scheda madre a scheda figlia
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
  • 梱包内容 Bobina da 160 pezzi
技術的特性
  • 列間距離 2,84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,76 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1,6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
  • 材質 (インサート)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2,213 g
  • 原産国 Vietnam
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140069022
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar