Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 21 34 970 0393 030
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 970 0393 030
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systémová kabeláž
  • 系列 Kruhové konektory 7/8ʺ
  • 原件 Osazené kabely
  • 规格 Osazený na jedné straně
  • 连接器1
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • 电缆类别 Měděný kabel (kruhový)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3× 1,5 mm2
  • 针数 3
  • 电源针数 2
  • 特殊插针数 1
  • 特殊插针规格 Kontakt PE
Vlastnosti materiálu
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • REACH SVHC 物质 Olovo
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 300,5 g
  • 原产国 Česko
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140146310
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare