Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
37 way S Cup Female 1k  Wout

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Solder cup termination, Rated current: 7.5A, Female, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel, C-filter, 1000 pF, Contacts: 37, Copper alloy
Notes
Comparar
Part Number: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category 커넥터
  • Series D-Sub
  • Identification 필터
  • Element 커넥터
  • Description of the contact
    역전식
    직선형
Version
  • Termination method 솔더 컵 터미네이션
  • Gender 암형
  • Size D-Sub 4
  • Filter C-필터 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 37
  • Locking type 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    열가소성 수지 (PCT)
    도금강
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts) Ni 귀금속 도금
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 22.14 g
  • Country of origin 체코
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140076174
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar