매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 64 311 7240
25 way S Cup Female 3,9k Wout
25 way S Cup Female 3,9k  Wout

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: ‌7.5 A
암형
규격: D-Sub 3
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 25
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 64 311 7240
25 way S Cup Female 3,9k Wout
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 필터
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 컵 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 3
  • 필터 C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 컨택트핀 개수 25
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 7.5 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지 (PCT)
    도금강
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 17.48 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85322400
  • GTIN 5713140075542
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다