Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
167
N.º de referencia: 09 47 444 4011
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4011
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    saCon RJ45 LED
    ストレート型
  • コネクタ 2
    saCon RJ45 LED
    ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • ロックタイプ スナップインラッチ
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20 嵌合状態
  • ケーブル径 6.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) Grey
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-7 Mating face
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 364 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140389601
  • eCl@ss 27,060,308.00