Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
N.º de referencia: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Złącze 2
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Wiring 1:1
    Halogen-free
Wersja
  • Długość kabla 1.5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Shielded
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania Snap-in latches
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20 mated condition
  • Średnica przewodu 6.2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Grey
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-7 Mating face
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 80,5 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140389519
  • eCl@ss 27.060.308,00