Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 233 0500 016
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, largas
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 233 0500 016
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, largas
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 62,54 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140272798
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600