Industrial Ethernet
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ‌ 25 N
      3
    • ≤ 20 N
      1
    • ≤ 25 N
      26
    • ≥ 2 N
      3
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 10x AWG 28
      5
    • 10x AWG 30
      3
    • 4x 2 Twisted Pair
      568
    • 4x 2x AWG 23/7
      11
    • 4x 2x AWG 24/7
      51
    • 4x 2x AWG 26/7
      1042
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/1
      21
    • 4x AWG 22/19
      24
    • 4x AWG 22/7
      1278
    • 8x AWG 24/7
      20
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Humedad relativa
    Select a value Reset filter
    • 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
      23
    • 95 % Sin condensación (operación)
      51
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2 mm
      6
    • ≤ 1,4 mm
      36
    • ≤ 1,6 mm
      24
    • ≤ 2,3 mm
      58
    • ≤ 2,6 mm
      1
    • ≤ 1,05 mm
      2
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      120
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 4,5 ... 10 mm
      4
    • 4,5 ... 6,5 mm
      1
    • 4,5 ... 7,5 mm
      1
    • 4,5 ... 8 mm
      2
    • 4,5 ... 8,3 mm
      1
    • 4,5 ... 8,8 mm
      12
    • 4,5 ... 9 mm
      16
    • 4,9 ... 8,6 mm
      4
    • 4 ... 11 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,1 ... 10,1 mm
      2
    • 5,4 mm
      10
    • 5,5 ... 7,2 mm
      16
    • 5,5 ... 7,5 mm
      4
    • 5,7 mm
      10
    • 5,7 ... 8,8 mm
      30
    • 5 ... 10,5 mm
      2
    • 5 ... 6,5 mm
      1
    • 5 ... 8 mm
      2
    • 5 ... 9 mm
      21
    • 5 ... 9,5 mm
      10
    • 6,2 mm
      13
    • 6,2 ... 6,8 mm
      3
    • 6,3 ... 6,7 mm
      24
    • 6,3 ... 7,2 mm
      1
    • 6,4 mm
      7
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm
      2
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      37
    • 6,5 ... 9,5 mm
      7
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      150
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      56
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      112
    • 6 ... 12 mm
      1
    • 6 ... 7,2 mm
      2
    • 8,1 mm
      31
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      46
    • 8,7 mm
      11
3.486 products (of 3.486)
1/117
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0