myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
kann gelöscht werden
Han
®
PushPull (V14)
Han
®
PushPull (V14)
Filters
Estructura de núcleo
Select a value
Reset filter
5x 1,5 mm²
24
5x 2,5 mm²
24
Blindaje
Select a value
Reset filter
No blindado
48
Resistencia a las vibraciones
Select a value
Reset filter
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
48
Categoría
Select a value
Reset filter
Cableado de sistema
48
Radio de flexión mínimo
Select a value
Reset filter
10x diámetro de cable (plegado repetido)
24
15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
24
4x diámetro de cable (plegado único)
48
5x diámetro de cable (plegado repetido)
24
Cadena de arrastre compatible
Select a value
Reset filter
Sí
48
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
5
to
5
5
48
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
48
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
24 V
to
24 V
24 V
48
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
48
IP67
48
Elemento
Select a value
Reset filter
Conjuntos de cable
48
Material (cable)
Select a value
Reset filter
PUR (poliuretano)
24
PVC
24
Color (cable)
Select a value
Reset filter
RAL 7001 (gris plata)
24
RAL 7040 (gris ventana)
24
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de mordaza de resorte
48
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
PushPull (V14)
48
Especificaciones
Select a value
Reset filter
EN 50290-2-22
48
EN 50363-10-2 Resistencia al aceite
24
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
48
IEC 60754
24
IEC/PAS 61076-3-126
48
NEK 606 Resistencia al lodo
24
Longitud de cable
Select a value
Reset filter
from
1 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
to
1 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
1 m
8
3 m
8
5 m
8
10 m
8
15 m
8
20 m
8
Temperatura de limitación
Select a value
Reset filter
-15 ... +70 °C movido
24
-25 ... +70 °C movido, con guía forzada
24
-40 ... +70 °C movido
24
-40 ... +70 °C no desplazado
48
-5 ... +70 °C cadena de arrastre
24
Número de núcleos
Select a value
Reset filter
from
5
to
5
5
48
Identificación
Select a value
Reset filter
Power L
48
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
PushPull
48
Unfortunately, no results were found for your search query
48 products
(of 48)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Estructura de núcleo-Descendente
Blindaje-Descendente
Resistencia a las vibraciones-Descendente
Radio de flexión mínimo-Descendente
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m
Artículo nº: 33 50 700 0609 150
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
Artículo nº: 33 50 700 0609 030
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Artículo nº: 33 50 700 0610 030
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m
Artículo nº: 33 50 700 0610 100
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
Artículo nº: 33 50 700 0609 010
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
Artículo nº: 33 50 700 0609 200
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
Artículo nº: 33 50 700 0609 100
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
Artículo nº: 33 50 700 0609 050
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
Artículo nº: 33 50 700 0610 050
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m
Artículo nº: 33 50 700 0610 150
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
Artículo nº: 33 50 700 0611 010
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
Artículo nº: 33 50 700 0611 030
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
Artículo nº: 33 50 700 0610 200
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
Artículo nº: 33 50 700 0611 100
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
Artículo nº: 33 50 700 0611 150
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 5.0m
Artículo nº: 33 50 700 0611 050
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
Artículo nº: 33 50 700 0611 200
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Artículo nº: 33 50 700 0610 010
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Artículo nº: 33 50 700 0612 010
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
Artículo nº: 33 50 700 0612 030
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
Artículo nº: 33 50 700 0612 050
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
Artículo nº: 33 50 700 0612 100
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 15m
Artículo nº: 33 50 700 0612 150
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m
Artículo nº: 33 50 700 0612 200
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
Artículo nº: 33 50 707 0609 010
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
Artículo nº: 33 50 707 0609 030
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
Artículo nº: 33 50 707 0609 050
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
Artículo nº: 33 50 707 0609 150
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 20m
Artículo nº: 33 50 707 0609 200
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conjuntos de cable
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Artículo nº: 33 50 707 0610 010
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Estructura de núcleo - Descendente
Blindaje - Descendente
Resistencia a las vibraciones - Descendente
Radio de flexión mínimo - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 48 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0