myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
kann gelöscht werden
Han
®
Ex
Han
®
Ex
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Aislantes
34
Juegos de conectores
2
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
4
6
7
10
16
24
46
to
4
6
7
10
16
24
46
4
1
6
8
7
1
10
8
16
8
24
8
46
2
Contacto PE
Select a value
Reset filter
Sí
36
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
5 A
16 A
to
5 A
16 A
5 A
2
16 A
34
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
90 V
to
90 V
90 V
36
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
Select a value
Reset filter
V-0
36
Ciclos de conexión
Select a value
Reset filter
≥ 500
36
Color (aislante)
Select a value
Reset filter
RAL 7032 (gris guijarro)
34
Par de apriete
Select a value
Reset filter
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
16
1,2 Nm Tornillo PE M4
34
Detalles
Select a value
Reset filter
Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
28
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
19
solo para uso en EE. UU.
16
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han
®
Ex
2
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
8
16 B
8
24 B
10
3 A
2
6 B
8
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada superior
2
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M20
2
Superficie (capota/base)
Select a value
Reset filter
Recubierto de polvo
2
Color (capota/base)
Select a value
Reset filter
RAL 5015 (azul celeste)
2
Campo de aplicación
Select a value
Reset filter
Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
2
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
2
IP67
2
Elemento
Select a value
Reset filter
Juego completo
2
Temperatura ambiente
Select a value
Reset filter
-20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
2
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación Han-Quick Lock
®
1
Terminación de engaste
19
Terminación de tornillo
16
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
17
Macho
17
Resistencia de contacto
Select a value
Reset filter
≤ 1 mΩ
16
Material (contactos)
Select a value
Reset filter
Aleación de cobre
16
Superficie (contactos)
Select a value
Reset filter
Chapado en plata
16
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
Ex
35
Han
®
Q
1
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
0,14 ... 4 mm²
18
0,75 ... 2,5 mm²
16
Especificaciones
Select a value
Reset filter
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
2
IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
2
IEC 60664-1
2
IEC 61984
2
UL / CSA
Select a value
Reset filter
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
16
UL 2237 CYJX2.E482115
16
Temperatura de limitación
Select a value
Reset filter
-20 ... +40 °C
34
-20 ... +85 °C
2
Detalles
Select a value
Reset filter
¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han
®
Ex!
34
Resistencia de aislamiento
Select a value
Reset filter
<10
10
Ω
36
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave único
2
Material (aislante)
Select a value
Reset filter
Policarbonato (PC)
36
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
2
Material (junta)
Select a value
Reset filter
NBR
2
Material (bloqueo)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
2
Unfortunately, no results were found for your search query
36 products
(of 36)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos-Descendente
Contacto PE-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Juegos de conectores
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
Artículo nº: 10 36 007 0001
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: 5 A
Contactos: 7
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
Artículo nº: 10 36 004 0003
Juego completo
Terminación Han-Quick Lock
®
Corriente nominal: 5 A
Contactos: 4
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 46Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 046 3001
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 46
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 024 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 006 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 024 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 46Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 046 3101
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 46
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 016 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 016 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 506 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 006 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 524 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 010 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex UL-M-s
Artículo nº: 09 36 524 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 010 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 024 2602
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex UL-M-S
Artículo nº: 09 36 506 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 24Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 024 2702
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-UL-F-S
Artículo nº: 09 36 516 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-UL-M-S
Artículo nº: 09 36 516 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex UL-M-s
Artículo nº: 09 36 510 2601
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 016 2702
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 16Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 016 2602
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex insert male crimp
Artículo nº: 09 36 006 2602
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 006 2702
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex UL-F-c
Artículo nº: 09 36 510 2702
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex UL-F-c
Artículo nº: 09 36 506 2702
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 6Ex UL-M-c
Artículo nº: 09 36 506 2602
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex UL-M-c
Artículo nº: 09 36 510 2602
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
Han 10Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 510 2701
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos - Descendente
Contacto PE - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 36 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0