Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kontaktdon 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 5x 2x AWG 26
  • Antal kontakter 10
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C moved
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 320 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140333444
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604