Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Тип В
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 5x 2x AWG 26
  • Число контактов 10
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C moved
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Grey
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140333468
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604