Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 100
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 100
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Kontaktdon 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 5x 2x AWG 26
  • Antal kontakter 10
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1.5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Latvia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140333284
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604