Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Omgespoten
    IDC-afsluiting
  • Connector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Omgespoten
    IDC-afsluiting
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 10
  • Kernstructuur 5x 2x AWG 26
  • Aantal contacten 10
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 46 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140333222
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604