Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 5x 2x AWG 26
  • Număr de contacte 10
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333208
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604