Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 010 1804 003
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 0.3m
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 010 1804 003
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Codificare Tip A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -40 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-1 Fără halogeni
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 25 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140797093
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar