Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
ix Industrial Type B PVC, 0.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
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
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 5x 2x AWG 26
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type B
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 63 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)