Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
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
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING ix Industrial® 타입 A
  • 커넥터 2 HARTING ix Industrial® 타입 A
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.6 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 코딩 타입 A
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 61034 연기 밀도
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140797055
  • eCl@ss 27,060,390.00