Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 010 1822 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,6m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 010 1822 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • コネクタ 2 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.6 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • コーディング タイプ A
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 難燃性
    IEC 60754-2 ハロゲンフリー
    IEC 61034 煙濃度
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140797079
  • eCl@ss 27,060,390.00