Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
N.º de referencia: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushTrigger
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Typ B
  • Typ blokowania PushTrigger
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Siła zrywająca ≥80 N blokowanie
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 폴리아미드 (PA)
  • Kolor (wkład) 검정색
  • Materiał (ekranowanie)
    스테인리스 강
    Ni ≥ 1.6 µm 체결 측면 (차폐형)
    Ni (≥ 0.9 µm) 위에 Sn (≥ 0.9 µm) 도금 결선 측면 (차폐형)
  • Materiał (kontaktów) 구리 합금
  • Powierzchnia (kontakty)
    Ni (≥ 2.6 µm) 위에 PdNi (≥ 0.64 µm) + Au (≥ 0.05 µm) 도금 체결 측면
    Ni (≥ 1.8 µm) 위에 Sn (≥ 3 µm) 도금 터미네이션 사이드
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    폴리카보네이트 (PC)
    폴리아미드 (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) 검정색
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 no
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 이더넷 전원 장치 (PoE)
    IEEE 802.3at 이더넷 전원 장치 (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 4,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 82055980
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar