Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
N.º de referencia: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushTrigger
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori コネクタ
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman ケーブルコネクタ
  • Teknik özellikler ストレート型
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC圧接端子
  • Koruma 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama タイプ A
  • Kilitleme tipi PushTrigger
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Kablo dış çapı ≤1.6 mm
  • Nominal akım ‌ 1.5 A
  • Nominal akım 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5,000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 6 ... 7.2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N ロック
  • Titreşim direnci
    10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • Darbe direnci
    30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) ポリアミド (PA)
  • Renk (parça)
  • Malzeme (koruma)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
    スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
  • Malzeme (kontaklar) 銅合金
  • Yüzey (kontaklar)
    パラジウム・ニッケル 0.64µm以上 + 金0.05µm以上、下地ニッケル2.6µm以上 嵌合側
    スズ 3µm以上、下地ニッケル1.8µm以上 結線側
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    ポリカーボネート (PC)
    ポリアミド (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 適合
  • ELV durumu 適合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 含まず
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 含まず
  • REACH SVHC maddeleri はい
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde 含まず
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET はい
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 4,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 82055980
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar