Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
2
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Data
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo C
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 6 ... 7,2 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
    Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
  • Material (capota/base)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 4,53 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140455054
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408