Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
N.º de referencia: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushTrigger
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Data
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
  • ロックタイプ PushTrigger
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • ワイヤー外径 ≤1.2 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 6 ... 7.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N ロック
  • 耐振動性
    10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (シールド)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
    スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    パラジウム・ニッケル 0.64µm以上 + 金0.05µm以上、下地ニッケル2.6µm以上 嵌合側
    スズ 3µm以上、下地ニッケル1.8µm以上 結線側
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリカーボネート (PC)
    ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 4.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 82055980
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar