Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 051 6050 333
har-flexicon MTV-5 Sample
har-flexicon MTV-5 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 5
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 051 6050 333
har-flexicon MTV-5 Sample
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
バージョン
  • 接続タイプ PCB to cable
  • コンタクト数 5
  • データコンタクト 4
  • 特殊コンタクト数 1x シールド
  • 特殊コンタクトの仕様 シールド
  • アプリケーション分野 THRリフロー半田用
  • 梱包内容 Sample
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140279872
  • eCl@ss 27,460,201.00