Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 3
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
PA66/6T
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排針
版本
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 3
  • 數據插針 2
  • 特殊插針數 1x 屏蔽
  • 特殊插針規格 屏蔽
  • 應用領域 用於 THR 回流焊接
  • 包裝內容 每卷 350 個
技術參數
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 5 mm
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 SPE T1-B
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 放電距離 ‌ 3.7 mm
  • 爬電距離 ‌ 3.7 mm
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插蕊) PA66/6T
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍銀 界面端
    鎳表面鍍銀 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商業數據
  • 包裝尺寸 350
  • 淨重 2.029 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140279803
  • eCl@ss 27,460,201.00