Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 21
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Screw termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 21
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 6 ... 7.5 mm
  • Tightening torque 0.5 ... 0.6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M3
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • GTIN 5713140209572
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar