Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 131 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-13 GN
har-flexicon 5,08 FSV-13 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 13
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 131 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-13 GN
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Vertical
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 13
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Rigide
    0,05 ... 2,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
  • Intensité nominale ‌ 15 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 6 ... 7,5 mm
  • Couple de serrage 0,5 ... 0,6 Nm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Taille M3
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • GTIN 5713140209497
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar