Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
3
Zubehör
1
N.º de referencia: 14 31 121 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-12 GN
har-flexicon 5,08 FSH-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-12 GN
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
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 12
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Massiv
    0,05 ... 2,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 6 ... 7,5 mm
  • Tilspændingsmoment 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Størrelse M3
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Sn Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 20,86 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140115774
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar