Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
1
N.º de referencia: 14 31 121 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de jaula de resorte de encaje
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 12
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20,51 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140115767
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar