Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 17
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 17
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 51 N
  • Uittrekkracht ≥ 25,5 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Tsjechië
  • GTIN 5713140207356
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar