Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 23
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
  • Спецификация Horizontal
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 23
  • Кодирование Please order coding pins separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 6 ... 7.5 mm
  • Момент затяжки 0.5 ... 0.6 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M3
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Sn Mating side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Czechia
  • GTIN 5713140209244
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar