Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 021 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-2 GN
har-flexicon 5,00 FSH-2 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 021 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-2 GN
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
Identifiering
  • Kategori Connecteurs
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connecteur
  • Specification Horizontal
Version
  • Förbindningsmetod Raccordement à vis
  • Förbindningstyp Carte de circuit imprimé sur câble
  • Antal kontakter 2
  • Kodning Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Rigide
    0,05 ... 2,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Ledararea (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 6 ... 7,5 mm
  • Åtdragningsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Storlek M3
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Vert
  • Material (kontakter) Alliage de cuivre
  • Yta (kontakter) Sn Côté accouplement
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS undantag 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Non contenu
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non contenu
  • REACH SVHC ämnen Oui
  • REACH SVHC ämnen Plomb
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Oui
  • California Proposition 65 ämnen
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 300
  • Nettovikt 3,54 g
  • Ursprungsland Tchéquie
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140114692
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar