Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 5
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, azul, Amarillo, Naranja
PA46
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 051 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-5 Profinet S
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント コネクタ
バージョン
  • 結線方式 スプリングクランプ接続
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 5
  • データコンタクト 4
  • 特殊コンタクト数 1x シールド
  • 特殊コンタクトの仕様 シールド
  • コーディング
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.08 ... 1.5 mm² 単線
    0.08 ... 1.5 mm² より線
  • 導体断面積 (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 単線
    AWG 28 ... AWG 16 より線
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 空間距離 ‌ 3.7 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 3.7 mm
  • ストリップ 長さ 4 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) PA46
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    ばね鋼
  • 表面 (コンタクト)
    Sn 嵌合側
    Sn 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 5.906 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140280120
  • eCl@ss 27,460,201.00