Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
1
N.º de referencia: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 18
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
  • PCB固定 フランジネジ
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.81 mm
  • 定格電流 ‌ 11 A
  • 定格電圧 150 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 挿入力 ≤ 54 N
  • 引抜力 ≥ 27 N
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • GTIN 5713140207141
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar