Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
1
N.º de referencia: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 22
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
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
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 22
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3.81 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 5 ... 6 mm
  • Moment de strângere 0.2 ... 0.25 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M2
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Sn Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Czechia
  • GTIN 5713140209046
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar